製品の公開
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    Google翻訳”,
    高さ3フィートまでの取り付け用

    18からシングルレングスで利用できますか? 26まで? QSRドライブスルーウィンドウ用に特別にサイズ設定および設計されたこのエアカーテンは、コンパクトで、取り付けが簡単で、操作も簡単です。

    • 窓を操作する人の快適さを保護することに関心のあるQSRマネージャーとレストランデザイナーの両方によって選ばれたBernerDrive-ThruAir Curtainは、アプリケーションの機能的ニーズを満たし、スペースに統合し、設置コストを維持するように設計されています最小限に。
    技術仕様
    • Unique refberner-dtu03
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションCommercial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 奥行き(inch)7.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC011749
    • ETIM 名Gas fired air curtain
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains