製品を公開する
IBC20 - Steam - Industrial Belt Drive 20 Air Curtain
IBC20 - Steam - Industrial Belt Drive 20 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    IBC20 - Steam - Industrial Belt Drive 20 Air Curtain

    Google翻訳,
    20'(環境分離)および18'(昆虫防除)までの取り付け高さ用。

    5'から16'までの単一の長さで利用できます。耐久性のある、すべて溶接された構造で、灰色の粉末コーティングされたアルミメッキ鋼の外部と取り外し可能な下部セクションにより、内部コンポーネントへのアクセスが簡素化されています。

    • ドアが開いているときに温度を安定させ、虫を飛ばすために使用されます。
    • 実行するように設計され、長持ちするように構築されています
    • インストール、操作、および保守が簡単
    • アメリカ製

    BernerはUL認定のパネルショップであり、UL認定のモーターコントロールパネルの製造を許可されています。
    技術仕様
    • 固有参照番号berner-ibc20s
    • 製品ファミリAir Curtains
    • 製品グループIndustrial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)21
    • 奥行き(インチ)32.25
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC 名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC コード4010
    • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 説明Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClass 番号23-33 31 11
    • OmniClass タイトルAir Curtains