製品の公開
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    Google翻訳”,
    20'(環境分離)および18'(昆虫防除)までの取り付け高さ用。

    5'から16'までの単一の長さで利用できます。耐久性のある、すべて溶接された構造で、灰色の粉末コーティングされたアルミメッキ鋼の外部と取り外し可能な下部セクションにより、内部コンポーネントへのアクセスが簡素化されています。

    • ドアが開いているときに温度を安定させ、虫を飛ばすために使用されます。
    • 実行するように設計され、長持ちするように構築されています
    • インストール、操作、および保守が簡単
    • アメリカ製

    BernerはUL認定のパネルショップであり、UL認定のモーターコントロールパネルの製造を許可されています。
    技術仕様
    • Unique refberner-idc20e
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションIndustrial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)21
    • 奥行き(inch)32.25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010007
    • ETIM 名Electric air curtain
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains