製品の公開
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    Google翻訳”,

    特徴

    高さ6フィートまでの取り付け用。

    バーナー パススルー 6 エア カーテンは、レストラン、バー、カフェで、ファンの速度制御とともに昆虫の制御が必要なパススルー ウィンドウに使用されます。

    • 通過窓、売店、屋内/屋外バーカウンターに適した可変速度制御とオプション
    • 窓が開いているときの飛んでいる昆虫制御のためのフードサービス基準と保健部門の要件を満たしています
    • ULアウトドア認定(アンビエントエアカーテン)
    • インストール、操作、保守が簡単
    • アメリカ製

    25インチから120インチまでの単一の長さで利用可能

    仕様
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    技術仕様
    • Unique refberner-pt06-electric-air-curtain
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションCommercial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.5
    • 奥行き(inch)13.5
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains