製品を公開する
Galvanized Steel Smoke Vent - Single Leaf  (BA-GSV)
Galvanized Steel Smoke Vent - Single Leaf  (BA-GSV)
Galvanized Steel Smoke Vent - Single Leaf  (BA-GSV)
    Best Access Doors

    Galvanized Steel Smoke Vent - Single Leaf (BA-GSV)

    Google翻訳,

    BA-GSV亜鉛メッキ煙抜き - シングルリーフ

    Best Access DoorsのBA-GSV亜鉛メッキ煙突(シングルリーフ)などの煙突は、最高水準の防火性能を備え、火災発生時に不可欠な換気と消火機能を提供します。BA-GSVは、McCabe社製のリセット可能なリンクを備えており、火災発生時に即座に作動して自動的に換気を開始できるため、エレベーターシャフトや階段の吹き抜けに最適です。

    BA-GSVは、頑丈で耐久性の高い亜鉛メッキ鋼構造を採用。EPDMシーリングと面一にフィットする縁石により、あらゆる気象条件に最適です。このモデルは、Best Access Doorsが設計した耐荷重カバーにより、1平方フィートあたり最大40ポンドの積載荷重に耐え、構造を強化します。

    BAC-GSV を詳しく見てみましょう:

    • 自動シングルリーフ換気装置: BA-GSV は、McCabe のリセット可能リンクによって作動するポジティブリリースラッチを備えており、緊急時に炎、煙、有毒ガスを自動的に拡散します。
    • 耐候性構造: BA-GSV には、カバーに恒久的に接着された EPDM ゴム製ガスケットがあり、空間を風雨から守りながらしっかりと密閉します。
    • 構造強化: BA-GSV は、屋根の耐荷重サポートとして、1 平方フィートあたり最大 40 ポンドの活荷重サポートを提供します。
    • 最適化されたエネルギー効率: BA-GSV は、カーブ内に 1 インチ厚のファイバーボード断熱材を備え、カバー内に 1 インチ厚のファイバーグラスで補強されているため、耐熱性が向上し、エネルギー消費が削減されます。
    • より簡単な取り付け: 3.5 インチの取り付けフランジ、重なり合うカバー設計、および 7/8 インチの事前ドリル穴を備えた BA-GSV は、簡単で合理化されたプロセスで屋上デッキに簡単かつ安全に固定できます。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-GSV Specifications: 

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") reinforced to support a live load of 40 psf  
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation 
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover 
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius 
      • Interior and exterior release for manual operation            
      • Curb: 12" inch high 14-gauge Galvanized Steel with 1" PIR (R-6) insulation 
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with predrilled mounting holes 
      • Door Latch: Self-latching slam latch, stainless steel outside T handle, with inside lock 
      • Hinge: Heavy-duty Galvanized Steel pintle hinges with 3/8" pin 
      • Material: Iron phosphate wash with rust-inhibitive primer, and baked enamel grey paint
    技術仕様
    • 固有参照番号smoke-vent-galvanized
    • 製品ファミリRoof Hatch
    • 製品グループSmoke Vent
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-01
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 副素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー防火設備 - 排煙
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 説明Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClass 番号23-17 11 27
    • OmniClass タイトルAccess Doors