製品の公開
TRIA - MEGAVENTRA
TRIA - MEGAVENTRA
    TRIA

    TRIA - MEGAVENTRA

    Google翻訳”,
    MEGAVENTRA は、悪天候でも換気を提供する横方向のフラップを備えた全天候型排煙口です。上部には開閉するルーバーが装備されており、経済的な換気方法を提供し、短時間のうちに建物から大量の暖かい空気や煙を除去することができます。側面のフラップはスプリング機構によって閉じられ、晴天時の換気から天候保護への切り替えはレインセンサーシステムによって制御されます。通気口は ISO 9001 品質管理基準に従って製造されており、EN 12101-2 に基づく NSHE の欧州要件に準拠しています。 。空圧アクチュエータや電動アクチュエータを使用したさまざまな動作方法が用意されています。
    仕様
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. - Flat roofs - Skylights - Northlight roofs MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 - 2000 mm Roof opening length: 1627 - 3166 mm CONTROLS NATURAL VENTILATION: P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    技術仕様
    • Unique reftria-megaventra
    • コレクションセットSHEV Systems and Natural Ventilation
    • コレクションNatural Ventilation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)3166
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)