製品の公開
BETAFENCE Paladin Classic + Bekafix
BETAFENCE Paladin Classic + Bekafix
BETAFENCE Paladin Classic + Bekafix
BETAFENCE Paladin Classic + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Paladin Classic + Bekafix

    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    パラディンクラシック

    オリジナルのフェンシングパネル

    25年以上にわたって商標登録されているBetafenceのPaladin®Classicは、オリジナルのPaladinパネルです。オリジナルを購入できるのに、なぜ「パラディンスタイル」のパネルを購入するのですか?

    資産:
    -オリジナルのパラディンフェンスパネル
    -革新的で審美的なデザイン
    -視認性に優れています
    -幅広いカラーオプション

    幅:3025 mm
    高さ:1200、1800、2000、2400 mm
    (他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    色: RAL 6005(モスグリーン)、RAL 7016(アンスラサイトグレー)、RAL 9010(ピュアホワイト)、RAL 9005(ジェットブラック)、その他すべてのRALカラーはご要望に応じて

    技術仕様
    • Unique refPaladinClassic-Bekafix
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションPaladin Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス