製品の公開
BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel
BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel
    Betafence

    BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel

    Google翻訳”,

    パリセード

    建築上の高セキュリティバリア

    潜在的な攻撃を阻止し、侵入を遅らせ、スケーリングを阻止するように設計された、見た目に美しいセキュリティバリア。

    • 柔軟で迅速な設置
    • 優れた防食コーティング
    • 幅広い保護要件に対応
    • 敵対的な車両緩和オプション
    • 完全な範囲:ピナクルラウンドトップ、ディフェンダースプレイ、ピナクルスプレイ

    パネルの高さ:8'、10'

    パレス: 15 ga

    エアスペース: 3 1/4 "

    投稿: 3インチTS x12ga。 | 4インチTSx11ga。

    レール: 2 "TS x14ga。

    仕様
    • Specifications:

      PANELS
      Panels feature strong and secure steel pales, available in a full range of top designs, depending on the security and architectural requirements. With standard heights of 7’, 8’ and 10’, Palisade is an effective and attractive security barrier.

      POSTS AND RAILS
      Panels are installed on rails in front of the posts, allowing for a finished appearance that is seamless for fence lines of any length. This configuration allows for fast installation - and means that exact post spacings are not a requirement

      GATES
      Swing, sliding and cantilever gates are available for the Palizade Fence System.

      SUPERIOR COATING
      Palisade panels and gates are manufactured with galvanized tubular steel, then protected by Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

      WARRANTY
      Palisade is backed by our 15-year Manufacturer’s Warranty.

    技術仕様
    • Unique refpalisade-defender-splayed
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションUpGrade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_14_63_86
    • Uniclass2015詳細Steel vertical bar fencing systems

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国