製品の公開
BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure

Google翻訳”,

南アフリカで製造

BETAVIEW® 25

信頼できる保護と美的なセキュリティを提供する魅力的なフェンス。

美的デザイン
Betaview 25 は、保護、モダンな外観、品質を 1 つにまとめた魅力的なフェンスです。
完全なシステム。

より大きな開口部

Betaview 25 は、標準の Betaview システム (76.2x12.7 mm) と比較して、76.2x25.4 mm の大きな開口部を備えています。パネル全体にVベンドを補強することで剛性を高めています。

視認性

Betaview 25 は、フェンスを通して優れた視認性を提供し、遠くからでも、斜めからでもほとんど見えないように見えます。監視システムでの使用に最適です。

電気柵のコンプライアンス

パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

改ざん防止固定メカニズム

専門的に設計されたポストと優れた固定メカニズムにより、完全な設置の完全性が維持され、パネルがポストからこじ開けられないように抵抗します。

システム全体の 10 年間保証 (標準の契約条件が適用されます)
システム全体 (パネル、Bekafix セキュア ポスト、ステンレス製固定具) を使用した場合、優れたコーティングが 10 年間の防食保証を支えています。

仕様
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. The small apertures delays cutting and climbing attempts by enough time for security response teams to intercept and stop possible perpetrators.
    Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-25-bekafix-secure
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションBetaview System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ