製品の公開
BETAFENCE Betaview 50 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 50 + Bekafix Secure

Google翻訳”,

南アフリカで製造

BETAVIEW® 50

魅力的な中セキュリティ フェンス。

美的デザイン
Betaview 50 は、保護、モダンな外観、品質を 1 つにまとめた魅力的なフェンスです。
完全なシステム。

より大きな開口部

Betaview 50 は、標準の Betaview システム (76.2x12.7 mm) と比較して、76.2x50.8 mm の大きな開口部を備えています。

視認性

Betaview 50 は、フェンス越しに優れた視認性を提供し、遠くからでも、斜めからでもほとんど見えないように見えます。監視システムでの使用に最適です。

電気柵のコンプライアンス

パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

システム全体の 10 年間保証 (標準の契約条件が適用されます)

優れたコーティングは、システム全体 (パネル、
Bekafix セキュア ポスト、およびステンレス製の固定具) が使用されます。

仕様
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. Double horizontal wires in the reinforcing bends gives the panel extra strength and rigidity when compared to similar products available on the market.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-50-bekafix-secure
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションBetaview System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ