製品の公開
BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post

Google翻訳”,

南アフリカで製造

セキュリフォー® 2D
平面パネル
より太いワイヤーと追加の高セキュリティ フラット パネル
優れた保護のための補強。

機能と利点
硬くて強い

Securifor 2D の優れた耐貫通性は、5.6mm の垂直ワイヤーによって得られます。
(コーティングされている場合は 6mm)、追加の 4mm の水平ワイヤー (コーティングされている場合は 4.4mm) が溶接されています。
パネルの裏側。

視認性
Securifor 2D は、フェンス越しに優れた視認性を提供し、フェンスからはほとんど見えないように見えます。
斜めでも距離。監視システムでの使用に最適です。

改ざん防止固定メカニズム
専門的に設計されたポストと優れた固定メカニズムにより、完全な設置が維持されます。
完全性と、パネルをポストからこじ開けようとする試みに抵抗します。

システム全体の 10 年間保証(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、完全なシステムの場合、当社の 10 年間の防食保証を支えます。
(パネル、ポスト、およびステンレス鋼の固定具) が使用されます。

仕様
  • Panels

    Horizontal Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Vertical Wire Diameter: 5.60mm (6mm coated)
    Additional Wire: 4mm (4.4mm coated) every 152mm
    Apertures: 76.2mm x 12.7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    The Securifor 2D system uses IPE posts. This I profile post is pre-drilled, then galvanized and coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized Spider fixators. Stainless steel M8 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against tampering. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-securifor-2D-IPE-post
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションSA Securifor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ