製品の公開
BETAFENCE Securifor 358 Double Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Double Skin + Angle Iron Post

Google翻訳”,

南アフリカで製造

Securifor® 358 ダブルスキン
平面パネル
最大限のセキュリティが必要な場合の 2 層フラット パネル フェンス。

機能と利点
比類のないセキュリティ
Securifor® Doubleskin は、究極の高セキュリティ パネルです。溶接された 2 つのメッシュ パネルで構成され、一方は 90° 回転します。わずか 12.7x12.7mm の小さな開口部と 4mm の太さのワイヤー (コーティングされた場合は 4.40mm) は、攻撃に対する優れた保護を提供します。


突破耐性

社内テストでは、パネルを突破する試みが最大 12 分遅れました。この長い遅延時間は、侵害の試みを傍受して阻止することが不可欠な最大のセキュリティ環境では重要です。

耐破壊性

カバー プレートがパネルの端を固定し、パネルがポストからこじ開けられないように保護します。

電気柵のコンプライアンス

パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

完全なシステム 10 年間の保証
(標準の契約条件が適用されます) Betafence の完全なシステム (パネル、ポスト、およびステンレス鋼の固定具) が使用される場合、優れたコーティングが 10 年間の防食保証を支えます。


仕様
  • Panels

    Wire diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 12.7mm x 12.7mm
    Technical Data Sheet available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 100mm x 75mm x 8mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 8mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then hot-dip
    galvanized and PES coated RAL 6005 Green
    or RAL 7021 Anthracite.

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-securifor-358-double-skin-Angle-Iron-Post
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションSA Securifor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ