南アフリカで製造
セキュリフォー スーパー 6
平面パネル
切断やよじ登りの試みから保護するための太いワイヤーを備えた、強くて頑丈なフェンス。
機能と利点
効果的な保護
Securifor® Super 6 は、4mm の水平ワイヤー (コーティング時は 4.4mm) と 5.6mm の垂直ワイヤー (コーティング時は 6mm) で作られた印象的なフェンスです。最大 3m の高さで利用可能で、特に検出および電化システムと組み合わせた場合に、侵害の試みから効果的に保護します。
ブレークスルーと耐破壊性
太いワイヤー、堅牢な溶接、小さな開口部により、切断に非常に時間がかかり、登るのが困難になります。カバー プレートがパネルの端を固定し、パネルがポストからこじ開けられないように保護します。
視認性
メッシュの開口部が小さいにもかかわらず、フェンスは遠くから見ても、斜めから見てもほとんど見えません。監視システムでの使用に最適です。
電気柵のコンプライアンス
パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。
システム全体の 10 年間保証(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、Betafence の完全なシステムの場合、当社の 10 年間の防食保証を支えます。
(パネル、ポスト、およびステンレス鋼の固定具) が使用されます。
対応地域
| アフリカ |
|---|
アンゴラ |
ウガンダ |
エスワティニ |
エチオピア |
エリトリア |
ガーナ |
カーボベルデ |
ガボン |
カメルーン |
ガンビア |
ギニア |
ギニア・ビサウ |
ケニア |
コートジボワール |
コモロ |
コンゴ |
コンゴ民主共和国 |
サントメ・プリンシペ |
ザンビア |
シエラレオネ |
ジブチ |
ジンバブエ |
スーダン |
セーシェル |
セネガル |
セントヘレナ |
ソマリア |
タンザニア |
チャド |
トーゴ |
ナイジェリア |
ナミビア |
ニジェール |
ブルキナ・ファソ |
ブルンジ |
ベナン |
ボツワナ |
マダガスカル |
マヨット |
マラウイ |
マリ |
モーリシャス |
モーリタニア |
モザンビーク |
リベリア |
ルワンダ |
レソト |
レユニオン |
中央アフリカ共和国 |
南アフリカ |
南スーダン |
赤道ギニア |