製品の公開
GUARDIAR Standard Keypad Reader
Betafence

GUARDIAR Standard Keypad Reader

Google翻訳”,

GUARDIAR
Guardiar Global Situational Awareness Systemは、ビデオ管理およびアクセス制御システムです。

標準のキーパッドリーダー
GDR-ACS-RDR-STD

> RS485、Wiegand34プロトコル(Wiegand 26オプション)
>赤と緑のLED
>青いバックライト付きの敏感なタッチキーパッド
>ウォッチドッグ機能により、デバイスが停止しないようにします
>ビープブザーとLEDインジケーター
>表面実装インストール

全般的
>寸法(W×D×H)87mm×13mm×136mm(3.4” x0.5” x5.4”)
>キーパッド-12キー(0-9、*、#)
>敏感なタッチキーパッド-青いバックライト
>ビープ音-ブザー
>動作温度--30°C〜+60°C
>作業湿度-≤95%
>重量-0.25KG(0.5lb)
>作業環境-屋内



仕様

技術仕様
  • Unique refguardiar-standard-keypad-reader
  • コレクションセットGSAS
  • コレクションIndoor Card Reader
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー