製品の公開
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
    Lutron Electronics

    Vive Wireless Receptacles

    Google翻訳”,

    シンプルでスケーラブルな照明制御。新規および既存の商業ビル向けの革新的なモジュラーワイヤレス照明制御ソリューションをご紹介します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    技術仕様
    • Unique reflutron-vive-receptacles
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションVive by Lutron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4.7
    • 幅(mm)2.9
    • 奥行き(mm)1.8
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Electrical receptacles
    • UNSPSC39121406
    • MasterFormat 2014 コード26 09 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Controls and Relays
    • OmniClassNumber23-35 27 11
    • OmniClassタイトルElectrical Receptacles