製品を公開する
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX

    Google翻訳,

    ヨーロッパで製造

    NYLOFOR 2D
    656ダブルバーパネル

    Nylofor®2Dツインワイヤーパネルは、二重水平ワイヤーを備えた厚手の溶接メッシュで作られています。境界と抑止要因が重要な場合の完璧なフラットフェンスパネル。

    特徴:
    -高剛性
    - 完了
    -長寿命
    -迅速な設置と低コスト

    幅:2500mm
    高さ:630、830、1030、1230、1430、1630、1830、2030、2430 mm
    (他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    色: RAL 6005(モスグリーン)、RAL 7016(アンスラサイトグレー)、RAL 9010(ピュアホワイト)、RAL 9005(ジェットブラック)、その他すべてのRALカラーはご要望に応じて


    技術仕様
    • 固有参照番号Nylofor2D-O-LOX
    • 製品ファミリMetal Fence Panel
    • 製品グループNylofor 2D
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-16
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ