製品の公開
BETAFENCE Robusta Nylofor Single
Betafence

BETAFENCE Robusta Nylofor Single

5つ星のうち3.83.8(11 レビュー)
Google翻訳”,

ヨーロッパで製造

溶接メッシュインフィル、適合ポスト、ヒンジ、ロックおよびグラウンドボルトシステムを含む、境界セキュリティシングルリーフスイングゲート。

機能と利点:
-フレーム、角棒、支柱システムはすべて剛性のある構造です。
-フェンスの組み立てに必要なコンポーネントの数を最小限に抑えるように設計されています。
-ロックシステムは最適な設定を可能にし、インストールが簡単です。
-調整可能なヒンジにより、各ゲートウィングを180°スイングできます。
-高品質のコーティングで仕上げました。
-迅速なインストールのために設計されています。
-手動操作。
-自立型。
-選択したフェンスに合わせてインフィルを使用でき、ゲートに完全に溶接されます。
-プロファイルされたシリンダー錠と3つのキーが付属しています。
-CEマークが付けられ、89/106 / CEに従って製造され、産業用、商業用、およびガレージのドアとゲートについてEN13241-1に従ってタイプテストされています。


アプリケーション:

-工場とワークショップ。
-行政の中心。
- 公共の建物。
-遊び場とスポーツ場。
-学校。
-公園。
-空港。
-軍事サイト。

技術仕様
  • Unique refrobusta-nylofor-single
  • コレクションセットSwing Gates
  • コレクションRobusta
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ