製品の公開
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure

    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    SECURIFOR2D高セキュリティ設置用の太い金網

    Securifor®2Dダブルワイヤーメッシュシステムは、非常に高い剛性と美的安全性を兼ね備えています。太い水平線と追加の二重垂直線がパネル全体を強化します。

    特徴
    -太い垂直線と水平二重線、
    -攻撃や破壊行為の試みを阻止および遅延させ、
    -最大限のセキュリティと強度、
    -設計により保護され、LPCB定格のシステムが利用可能です。

    幅:2515 mm高さ:2000、2400、3000、4000、6000 mm(他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    色: RAL 6005(モスグリーン)、RAL 7016(アンスラサイトグレー)、RAL 9010(ピュアホワイト)、RAL 9005(ジェットブラック)、その他すべてのRALカラーはご要望に応じて


    技術仕様
    • Unique refSecurifor2D-Bekasecure
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションSecurifor 2D
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ