製品の公開
BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus

Google翻訳”,

南アフリカで製造

延長を提供するように設計されたパネル、ポスト、固定具の組み合わせ
追加された溶接ストリップによる画期的な耐性と剛性。
機能と利点

完全なシステム
Betaview 3D R は、強化された Securifor 3D R パネルで構成される完全な境界セキュリティ システムです。
Bekafix Plus ポスト、およびステンレス製のスパイダー ブラケット固定具。これらのコンポーネントを組み合わせることで、
Betaview システムで知られている美的で高度なセキュリティ保護。

追加された剛性と保護
Betaview 3D R は、間隔を置いてフロント パネルに溶接された追加のストリップと 4 つの補強を備えています。
システムの剛性と保護レベルを大幅に向上させます。

ブレークスルーとスケーリング耐性
開口部が小さいため、パネルを登るのが難しく、切断に時間がかかります。追加された
ダブルストリップは、突破口への追加の抵抗を提供します。

費用対効果の高いシステム
幅 3 m のパネルは、比較した場合、長距離にわたって必要なパネルと支柱が少なくて済むことを意味します。
従来の2.5m幅パネルに対応し、電気柵の碍子間隔要件に適合
インストール。剛性が高いのでトップレールが不要です。

視認性と美学
小さなメッシュ開口部にもかかわらず、システムはほとんど見えず、優れた視認性を提供します
監視システムと組み合わせると。

システム全体の 10 年間保証(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、完全なシステムの場合、当社の 10 年間の防食保証を支えます。
(パネル、Bekafix Plus ポスト、固定具) が使用されます。

仕様
  • Panels

    76.2 mm wide heavy welded Securifor strips are welded onto a Securifor 3D panel at intervals of 304 mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Plus posts are specifically designed and engineered to be used with Betafence’s high-security panels. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized FlatMax fixators. Stainless steel M6 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against w. This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

技術仕様
  • Unique refSecurifor3DR-BoltFlatMaxFixators
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションSecurifor 3D R
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国南アフリカ
  • 製造国南アフリカ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アジア アフリカ