製品の公開
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru

    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    SECURIFOR SUPER 6
    Ultimate358メッシュフェンシングパネル

    Securifor®Super6は、Securifor 358のすべての利点を兼ね備えていますが、6mmの垂直ワイヤーを使用することで切断防止性能を向上させます。

    特徴:
    -垂直線径の増加、
    -安全で目立たない、
    -アンチクライムとアンチカット、
    -設計により保護され、LPCBおよびCPNI定格のシステムが利用可能であり、
    -視認性に優れ、

    幅:2515 mm
    高さ:2400、2700、3000、3300、3600、4000、4500、4800、5200 mm
    (他の寸法はご要望に応じてご利用いただけます)

    色: RAL 6005(モスグリーン)、RAL 7016(アンスラサイトグレー)、RAL 9010(ピュアホワイト)、RAL 9005(ジェットブラック)、その他すべてのRALカラーはご要望に応じて


    技術仕様
    • Unique refSecuriforSuper6-BoltThru
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションSecurifor Super 6
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス