製品の公開
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain

    BG-FILCOTEN spot yard drain

    Google翻訳”,

    FILCOTENスポットは、FILCOTENファミリーの最初のポイント排水路です。それは私たちのプレミアム素材のすべての肯定的な品質を兼ね備えています。彼の安定した軽い構造により、彼は家や庭のいたるところの用途に完全に適しており、効果的な排水を提供します。

    仕様
    • Technical data

      Load class: B 125, car accessible
      Channel material: FILCOTEN HPC
      Length:300 mm
      Width:300 mm
      Height at channel end: 419 - 450 mm

      Operational areas: Outdoor surfaces, Garage entrances, Parking areas and landscaping

    技術仕様
    • Unique reffilcoten_spot
    • コレクションセットDrainage systems
    • コレクションconcrete drainage systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)419
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)21.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他