製品の公開
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab
BG-ROAD LEFIX roadside slab

    BG-ROAD LEFIX roadside slab

    Google翻訳”,

    交通量、ひいては道路への負担は年々増加しています。トラック交通量の増加は、道路の安定性を維持する上で大きな課題となっています。これは、道路の維持管理コストの上昇と、道路の損傷が危険な事故につながるため、安全上のリスクの増大を意味します。より安全で耐久性に優れたLEFIX路肩スラブ。BG-ROAD LEFIX路肩スラブは、スラブの緩みを防ぐ設計と、容易な操舵修正を可能にする安定した表面構造により、この状況を効果的に抑制します。路肩の摩耗を軽減するため、メンテナンスの必要性が減り、メンテナンスコストも削減されます。道路の端を走行した際に発生する「ゴロゴロ音」はドライバーに注意を促し、安全性を高めます。

    仕様
    • Technical data

      Channel material: concrete
      Length: 250 mm, 450 mm, 1000 mm
      Width: 500 mm
      Height at channel end: 140 mm
      Laying radius (min.): 4 m, 6 m, 16 m
      Colour: grey, red

      Operational areas: motorway, shoulder, national road, district road, roundabout, country road, rest area, racetrack

    技術仕様
    • Unique refroad_lefix
    • コレクションセットDrainage systems
    • コレクションconcrete drainage systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-08-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)149
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ