製品の公開
BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    FILCOTEN tecチャネルシステムは、FILCOTEN HPC(高性能コンクリート)の優れた特性を提供し、これらを追加の安全面で補完します。固定ポケットは、周囲のコンクリートベッドとの確実な結合を保証します。亜鉛メッキ鋼のエッジの特別な設計により、カバーを簡単かつ確実に固定できます。隣接するカバーサーフェスは、エッジの境界に対して簡単に結合できます。 BG-FILCOTEN tec miniバージョンは、高さが制限されたアプリケーション向けの浅いチャネルです。チャネルシステムは、クラスC 250(EN 1433に準拠)までの負荷に耐えることができます。

    仕様
    • Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    技術仕様
    • Unique reffilcoten_tec-nw150
    • コレクションセットDrainage systems
    • コレクションconcrete drainage systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-05-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)22.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ