製品の公開
BG-FILCOTEN tec NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 200 drainage channel

    BG-FILCOTEN tec NW 200 drainage channel

    Google翻訳”,

    チャネルシステムFILCOTENtecは、FILCOTEN HPC(高性能コンクリート)の優れた特性を提供し、これらをさらに安全面で補完します。チャネルの側面にある固定ポケットは、コンクリートベッドをしっかりと保持します。亜鉛メッキ鋼フレームの特別な構造により、カバーを簡単かつ確実に固定できます。隣接するカバー面をフレームの端に最適に取り付けることができます。チャネルシステムは、クラスC 250(EN 1433に準拠)までロード可能です。

    仕様
    • Technical data

      Load class: C 250
      Material of channel: FILCOTEN HPC
      Length: 500 mm, 1000 mm
      Width: 230 mm
      Height: 195 - 245 mm

      Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    技術仕様
    • Unique reffilcoten_tec-nw200
    • コレクションセットDrainage systems
    • コレクションconcrete drainage systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ