製品の公開
ALINP Active Local Input Panel
ALINP Active Local Input Panel
    Biamp

    ALINP Active Local Input Panel

    Google翻訳”,

    多くのアプリケーションでは、ローカル入力コントロールは便利で、何よりも時間を節約できる製品です。制御する複数のボタンを備えた複雑なデバイスはありません。プラグインして音量を制御するだけです。それ以上でもそれ以下でもありません。

    特に、音楽ソースやマイクが頻繁に使用される部屋では、ALINP がその役割を果たします。時間ごとに異なる教師が教室を使用し、定期的にプレゼンテーションが行われるラップトップや会議室に接続したい教室を考えてみてください。多目的ルーム、バー、レストラン、宴会場はどうですか? ALINP を使用すると、デバイスを瞬時に接続できます。

    ALINP は、音楽ソースやダイナミック マイクを接続できるローカル入力ウォール コントロール パネルです。接続された音楽ソース (内部でモノラルに加算されたステレオ ライン入力経由) とマイク (XLR 入力経由) には、個別のボリューム コントロールがあります。内蔵のマイク プリアンプと高品質の入力トランス (グランド ループを回避するため) により、優れたオーディオ品質が保証されます。ライン入力とマイク入力は自動的に混合されるため、プリアンプまたはミキシング アンプで 1 つの入力のみが使用されます。 XLR マイク入力がファンタム電源を提供していません。

    仕様
    • Keywords: alinp, active local input panel, local input panel, input panel, panel, local input, connect music source, microphone, dynamic, stereo line-in, xlr-input, xlr, input, standard in-wall box, e-modin, n-modin,

    技術仕様
    • Unique refalinp_commercial-audio-control-interface
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Control Interfaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器