製品の公開
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Google翻訳”,
    Tesira AMP-450BP は AVB/TSN 対応の 4 チャンネル アンプで、desono C-IC6 シーリング スピーカーで使用するための PoE+ を備えています。スピーカーの背面に直接取り付けることができるこのアンプは、天井のデバイスとラック ルームの間のケーブル配線を最小限に抑えることでコストを大幅に削減します。各 AMP-450BP には、オプションのメカニカル エンクロージャが付属しており、電気接続を保護し、天井設置のコード要件に準拠しています。他の Tesira 会議製品と緊密に統合された Biamp は、標準の CAT ケーブルを使用して、マイクからスピーカーへの唯一の AV エンドツーエンド ソリューションを提供します。その結果、迅速に導入でき、優れたオーディオ エクスペリエンスを提供する会議システムが実現します。 Tesira AMP-450BP はバースト モードで動作してピーク信号を処理し、チャネルあたり最大 50 ワット (4O) または 30 ワット (8O) を提供します。
    仕様
      • Four channel amplifier with burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Designed to fit on top of C-IC6 speaker via backpack or mounted separately
      • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Class D amplifier topology
      • Four RJ-45 output jacks
      • Audible locate button
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • BPAK accessory included
      • Fanless operation
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450bp, amp-450bp, tesira amp, tesira amp-450bp, amp450bp, tesiraamp, tesiraamp450bp, 450, tesira amp 450bp, tesira amp450bp, tesira amp-450, tesira 450bp, poe, poe+, power over ethernet, power over ethernet+, ieee 802.3at, class 4, 30w, class d, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, plenum,

    技術仕様
    • Unique refamp-450bp_amplifier
    • コレクションセットTesira
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers