製品の公開
ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker

Google翻訳”,

ROCK20は、庭、屋外テラス、または屋外エリアで目立たずに音楽を楽しめる、100V対応の2ウェイスピーカーです。グレーのABS樹脂製ハウジングは岩のような外観で、ほとんど目立ちません。

耐候性スピーカーROCK20を植物の間に隠すだけで、人々はあの素晴らしい音がどこから聞こえてくるのかと不思議に思うでしょう。目立たないデザインなので、庭園、テーマパークのレクリエーション、プールなどにも最適なソリューションです。

ROCK20は、6.5インチのポリプロピレン構造ウーファーと1インチのツイーターを搭載しています。また、複数の電源タップ(20ワット、10ワット、5ワット、2.5ワット)を備えた高品質の20ワット100ボルトトランスも搭載されています。

仕様
  • Keywords: rock20, two-way, two way, 2 way, 2-way, 100v, 100 volt, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music, 20 watt, rock speaker, garden speaker,

技術仕様
  • Unique refrock20_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers