製品の公開
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier

    Google翻訳”,
    AMP-A460H は、洗練されたコンパクトなデザインでチャンネルあたり 60 ワットを提供する 4 チャンネルのアンプです。内部冷却ファンを必要とせず、ほぼ無音で動作するハーフラックの D クラスアンプです。単一のユニットのインストールまたは 2 つのユニットを並べて取り付けるためのラック マウント キットが付属しています。
    仕様
      • Four channel amplifier; 60W per channel
      • Bridgeable channels
      • D-Class amplifier topology
      • Three manual switches provide constant voltage operation, bridging channels, and a high-pass filter option
      • Supports both 70V and 100V Constant Voltage Systems
      • LED indicators for each output channel
      • Rack mountable; includes mounting kit
      • No additional software needed
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, a460h, amp-a460h, tesira amp, tesira amp-a460h, ampa460h, tesiraamp, tesiraampa460h, 460h, a460, 460, tesira amp a460h, tesira ampa460h, tesira amp-a460, tesira a460h, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, 4-channel, bridgeable, d class, d-class,

    技術仕様
    • Unique refamp-a460h_amplifier
    • コレクションセットTesira
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers