製品の公開
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM1008 8" Two-Way Loudspeaker

    Google翻訳”,

    CM1008 双方向ビルトイン低インピーダンス ラウドスピーカーは、標準のハイファイ アンプまたはプロ仕様のアンプで使用できます。それは、このスピーカーをより大きな音量レベルでの音楽の配信に適したものにする完全な周波数帯域をカバーする、強力で透明で暖かいサウンドを提供します。

    CM1008 のハウジングは高品質の ABS 製です。 1 インチのツイーターと 8 インチの強制ウーファーはポリプロピレン製で、防湿 (IP54) されています。グリルはアルミニウム製で、CM1008 は湿気の多い環境での使用に適しています。

    ラウドスピーカーは、3 本のネジを使用したシンプルで迅速な取り付けシステムにより、取り付けが簡単です。これらのネジは、ラウドスピーカー グリルの後ろに隠されているため、ラウドスピーカーにモダンで印象的なデザインが与えられます。

    このラウドスピーカーは、新しい Quick Fix コネクタで更新され、さらに迅速かつ簡単に設置できるようになりました。

    CM1008ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

    仕様
    • Keywords: cm1008, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, black, white, quick mount, apart,

    技術仕様
    • Unique refcm1008_commercial-loudspeakers-ceiling
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers