製品の公開
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Google翻訳”,

    5.25 インチ設計の双方向ラウドスピーカー。

    レストラン、診療所、教室でのページング目的や高品質のバックグラウンド ミュージックに最適で、その新鮮で若々しいデザインは、あらゆる装飾やインテリア スタイルに適合します。

    OVO5 ラウドスピーカーは、付属のウォール ブラケットを使用して取り付けることも、棚の上に自立させることもできます。ブラケットは柔軟なポジショニングを可能にし、頑丈な ABS プラスチック ハウジングは何年にもわたってトラブルのない音楽の楽しみを保証します。 Quick-Fit ケーブル クランプにより、すばやく簡単に取り付けられます。 OVO5ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

    OVO5ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

    仕様
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    技術仕様
    • Unique refovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers