製品の公開
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Google翻訳”,

多用途の Desono CM20DTS 4.25 インチ双方向設計の内蔵天井スピーカーは、高品質のバックグラウンド ミュージックや音声再生に最適なダイナミックで温かみのあるサウンドを生成します。背面の缶の内蔵深さはわずか 83.5 mm (3.287 インチ) で、おそらくこの種の中で最も浅いものです。妥協のない音質と制御された音響性能により、あらゆる種類の天井構造に適しています。 CM20DTS には、前面に回転可能な 70/100 ボルト電源タップ セレクターがあり、16 オームの接続を提供します。一体型ネオジム グリル固定磁石を備えた薄型エッジ グリルは、この一流のスピーカーをあらゆる設計環境に溶け込ませます。

仕様
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

技術仕様
  • Unique refcm20dts_desono-ceiling
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers