製品の公開
MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor
Biamp

MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor

Google翻訳”,

MX10 は、優れたパフォーマンス機能を備えたスタイリッシュで薄型のフロア モニターです。独自の同軸ドライバーを使用して真のポイントソース音響出力を提供するこのコンパクトなモニターは、手頃な価格でプロフェッショナルなパフォーマンスを提供します。円錐導波管は、ほとんどの正方形および長方形のホーンで発生する遷移異常を排除し、非常に滑らかな位相および周波数応答曲線をもたらします。その同軸設計は、すべての音が同じ点音源から発せられることを意味します。これらの革新により、フィードバックが減少し、わかりやすさが向上し、均一なカバレッジが提供されます。

MX10 は高感度を特長としており、小型のパワーアンプを使用して非常に高い出力レベルを得ることができます。精密に設計された内部クロスオーバーにより、バイアンプの必要がなくなり、システム全体のコストがさらに削減されます。 MX10 は、スムーズでフラットな周波数応答と低歪みが特徴で、フィードバックに対する優れた耐性を提供します。 Tru-Phase™ 高周波ウェーブガイドは、ステージ上のアコースティック ホットスポットを回避するための正確なパターン制御を提供するため、モニターをミックスする担当者の作業が大幅に簡素化されます。

MX10 はブラック仕上げで利用できます。単一の後部 Ergo-Grip™ ハンドルは、ポータブル アプリケーションに便利です。 MX10 モニターを壁や天井にぴったりと取り付けるためのオプションのヨーク取り付けブラケットは別売りです。 MX10 モニターは、Community の FOH システムを完全に補完します。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー

こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。ハイパワーALCモデルも安心してご使用いただけます

仕様
  • Keywords: mx10, mx-10, mx 10, compact coaxial two-way monitor, coaxial, coaxial loudspeaker, coaxial loud speaker, coaxial speaker

技術仕様
  • Unique refmx10_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers