製品の公開
CM20T 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
Biamp

CM20T 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

Google翻訳”,

CM20T 2 ウェイ内蔵ラウドスピーカーは、16 オームまたは 100 ボルトのラウドスピーカーとして使用できます。 16 Ω の使用では、標準の 4 Ω アンプの各チャンネルに最大 4 個のラウドスピーカーを並列に接続できます。 100 ボルトで使用する場合、CM20T には複数の電源タップ (20 – 10 – 5 – 2.5 ワット) を備えた高品質の 20 ワット 100 ボルト トランスが装備されています。そのため、天井が高いプロジェクトやバックグラウンド ノイズのある場所で、もう少し電力が必要な場合に使用できます。

ラウドスピーカーには 6.5 インチの強制ポリプロピレンウーファーがあり、歪みが非常に低くなります。サウンドを完成させるために、1 インチのツイーターが組み込まれています。 CM20T は、マイク通話やバックグラウンド ミュージックの配信に非常に適しています。

ハウジングは高品質のABS製です。ウーファーは強化ポリプロピレン製で、防湿性に優れています。 CM20T はアルミニウム製のグリルにより防湿性があり、バスルームやキッチンでの使用に最適です...ラウドスピーカーは、3 本のネジだけで簡単に取り付けられるため、取り付けが簡単です。これらのネジはラウドスピーカー グリルの後ろに隠されているため、ラウドスピーカーはモダンで印象的なデザインになっています。

このラウドスピーカーは、新しいクイック フィックス コネクタとトランス タッピング ステッカーで更新され、さらに迅速かつ簡単に取り付けられるようになりました。

70/100 ボルトの接続が追加されたことにより、世界中のほぼすべての市場で多用途に使用できる CM シリーズは、固定設置市場の標準的な設置業者の選択肢であり続けるでしょう。

CM20T ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

仕様
  • Keywords: cm20t, two-way, loudspeaker, speaker, loud speaker, background noise, background music, black, white, paint, humidity proof, humidity, bathroom, kitchen, moisture-proof, quick mount,

技術仕様
  • Unique refcm20t_commercial-loudspeakers-ceiling
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers