製品の公開
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Google翻訳”,

    CM608D 6.5 インチ 2 ウェイ内蔵低インピーダンス ラウドスピーカーは、バックグラウンド ミュージックの配信に最適です。温かみのあるバックグラウンド サウンドを提供し、標準的なハイファイ アンプで使用できます。このラウドスピーカーは、便利なクイック フィット コネクタと最大 2.5 mm のラウドスピーカー ワイヤー接続用のプッシュ端子で簡単に設置できます。 RAL 塗装可能な薄型エッジ グリルにより、高品質のバックグラウンド サウンドをあらゆるインテリアに簡単に統合できます。 CMD608D は、リファレンス インストール内蔵ラウドスピーカー CM608 の設計バージョンです。

    仕様
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    技術仕様
    • Unique refcm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers