製品の公開
CMAR6-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W
Biamp

CMAR6-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W

Google翻訳”,

CMAR6-W は、塩素および塩水耐性の 2 ウェイ 6.5 インチ ラウドスピーカーです。このマリンスピーカーは、最も困難で湿度が高く、暑い条件でも優れたサウンドと効率を提供するように特別に設計されています。

CMAR6-Wラウドスピーカーの完全にプラスチック製のハウジングとステンレス製のグリルは、錆に対する絶対的な保証であり、95°Cまでの温度で使用できます。ヨット、クルーズ船、サウナでの使用に最適です。

最高品質のコンポーネントと厳格なエンジニアリング仕様を組み合わせた結果、耐久性と優れたサウンドの両方を提供するスピーカーが生まれました。

CMAR マリン シリーズは、5.25 インチ (CMAR5-W)、6.5 インチ (CMAR6-W)、8 インチ (CMAR8-W) で利用できるため、常にニーズにぴったりのスピーカーが見つかります。

仕様
  • Keywords: cmar6-w, cmar6, 6', 6 inch, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship,

技術仕様
  • Unique refcmar6-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers