製品の公開
Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker

Google翻訳”,

EX シリーズの最小メンバーである Desono EX-S6 は、6.5 インチの 2 ウェイ サーフェス マウント ラウドスピーカーで、小さな視覚的フットプリントで卓越したオーディオの明瞭さが必要なアプリケーションで、目立たない分散サウンドを提供します。 EX-S6 は、110° の広い分散で広い範囲をカバーし、80Hz 以下でフラットなレスポンスを実現するため、近距離でのリスニングに最適です。

簡単かつ迅速に設置できるように設計された革新的な特許取得済みの ClickMount™ ブラケットは、設置者に 2 つの異なる取り付けオプションを提供します。 ClickMount パンチルト ブラケットはインデックス付きの照準制御を提供し、ブラケットの位置を移動することなく、EX シリーズを垂直方向または水平方向にすばやく取り付けることができます。 ClickMount U-Bracket は、ロー プロファイルの取り付けまたは屋外での使用にも利用でき、耐候性用途向けの一体型グランド ナットを備えた ClickPlug が含まれています。どちらのブラケットも盗難や改ざんに強いです。

仕様
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass 
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant (pending)
    • EN54-24 certified (pending)

    Keywords: desono, desono loudspeaker, surface mount loudspeaker, ex-s6, loudspeaker, surface mount, speaker, loud speaker, clickmount, two-way, 2 way, two way, distributed sound, audio clarity, music, audio, 6.5', 6.5inch, 6.5 inch, wide dispersion, wide coverage, 6.5-inch,

技術仕様
  • Unique refdesono-ex-s6_desono-surface-mount
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Surface Mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers