製品の公開
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
Devio® SCR-25 Conferencing Hub
    Biamp

    Devio® SCR-25 Conferencing Hub

    Google翻訳”,
    Devio SCR-25 は、Web ベースの会議システムを使用する際に、優れた AV 体験をユーザーに提供する会議ハブです。ハドル ルームや小さな会議室向けの SCR-25 は、Beamtracking™ マイクとプロフェッショナル グレードの DSP を使用して音質を最適化し、遠端の会議参加者が自然に会話を体験できるようにします。 Devio SCR-25 は、BYOD アプローチ、室内専用 PC を介した接続、室内の POTS/VoIP ハンドセットを介した参加など、コンピューターベースの会議用のさまざまな部屋の設計をサポートしています。また、SCR-25 は Bluetooth™ ワイヤレス技術を使用して、携帯電話による会議を好むユーザーにケーブルのないソリューションを提供します。 Devio は、Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts™/Google Meet など、さまざまな Web ベースの会議ソリューションを実行している PC と連携して動作します。ネットワークとデバイスの管理を容易にするために、Devio は SNMP 経由または Devio System Administration Utility (SAU) ソフトウェアを使用してリモートで監視および管理でき、必要に応じてファームウェアの更新をスケジュールし、複数の Devio ユニットに展開できます。
    仕様
      • Works in concert with PCs running web-based conferencing solutions, including Microsoft Skype for Business/Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts™/Google Meet, and many more
      • Supports both Windows and Mac PCs, and uses standard audio drivers
      • Supports driverless, pass-through HDMI connectivity to a single in-room display, or to two monitors with USB video using DisplayLink USB graphics technology (requires installation of DisplayLink driver on laptop; supports Windows 7, 8, 8.1, and 10)
      • Auto Setup validates device connections, adjusts room levels, and sets speaker EQ to optimize audio quality
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • Can be monitored and managed remotely via SNMP or with the Devio System Administration Utility (SAU)
      • Firmware updates can be scheduled and deployed to multiple Devio units via the SAU
      • Speaker connectivity options include HDMI audio, a built-in 20W amplifier, or RCA line out
      • Includes a mounting bracket for under–the–table installation
      • Ships with and one tabletop or ceiling Beamtracking microphone with 360-degree coverage
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio, devio scr-25, scr-25, scr 25, bluetooth, wireless, huddle, room, solution, conferencing, hub, byod, web-based, web based, small, conference, devio, devio scr-25, devio scr 25, devio scr25, devio scr, scr-25, scr 25, scr25, scr, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle

    技術仕様
    • Unique refdevio-scr-25_huddle-room-solution
    • コレクションセットDevio
    • コレクションHuddle Room Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器