製品の公開
Devio® SCX 400 Conference Room Hub
Devio® SCX 400 Conference Room Hub
    Biamp

    Devio® SCX 400 Conference Room Hub

    Google翻訳”,

    Devio SCX 400 は、Biamp のネットワーク オーディオおよびコントロール デバイスと互換性のある会議室ハブです。USB オーディオと HID 同期も備えており、Biamp Modena デバイスまたはユニファイド コミュニケーション システムに接続すると、会議オーディオ周辺機器として機能します。このユニットには、ギガビット イーサネット接続経由の SIP VoIP インターフェイスが含まれており、1 つの回線と 2 つの通話をサポートします。Devio SCX には、最大 4 つの Parlé Beamtracking マイクを処理できる十分なオンボード音響エコー キャンセル機能と処理機能が備わっています。

    Devio SCX 400 には、Biamp の画期的な Launch 機能が搭載されています。これは、会議ハブが接続された Biamp デバイスを検出して構成できるようにする自動検出およびチューニング システムです。Biamp Launch は、完了時に自動プロセスの結果を示す完全な音響およびパフォーマンス レポートも提供します。

    SCX 400 のすべての側面は、デバイス上でホストされている Web インターフェイスと、Biamp の管理および監視プラットフォームである SageVue を介して制御できます。

    Devio SCX 400 は米国貿易協定法 (TAA) に準拠しており、米国連邦政府に対する GSA スケジュール請負業者の販売入札に含めることができます。

    仕様
      • (5) 1-Gigabit Ethernet Ports (4 PoE+ powered)
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • Biamp Launch for one touch, automatic device discovery and tuning
      • Onboard configuration web page
      • Surface mountable with included bracket
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio SCX 400, scx, 400, devio 400, conference room hub, huddle room, conference hub, conferencing hub, room hub, scx-400, scx 400, devio,

    技術仕様
    • Unique refdevio-scx-400_medium-large-room-solution
    • コレクションセットDevio
    • コレクションMedium Large Room Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器