製品の公開
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
    Biamp

    Devio® SCX 800 Conference Room Hub

    Google翻訳”,

    Devio SCX 800 は、Biamp のネットワーク オーディオおよびコントロール デバイスと互換性のある会議室ハブです。また、USB オーディオと HID 同期も備えており、Biamp Modena デバイスやユニファイド コミュニケーション システムに接続すると、会議オーディオ周辺機器として機能します。ユニットには、ギガビット イーサネット接続を介した SIP VoIP インターフェイスが含まれており、1 つの回線と 2 つのコール アピアランスをサポートします。 Devio SCX は、最大 8 つの Biamp の Parlé マイクを処理するのに十分なオンボード アコースティック エコー キャンセレーションと処理を備えています。

    SCX 800 には、Biamp の画期的なローンチ機能も搭載されています。 Launch を使用すると、部屋の音響性能が分析され、ボタンを押すだけで最適化されるため、組織全体で一貫して並外れた体験を簡単に提供できます。

    仕様
      • (5) 1-Gigabit Ethernet Ports (4 PoE+ powered)
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • Biamp Launch for one touch, automatic device discovery and tuning
      • Onboard configuration web page
      • Surface mountable with included bracket
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio SCX 800, scx, 800, devio 800, conference room hub, huddle room, conferencing hub, scx-800, scx 800, devio, conferencing room hub,

    技術仕様
    • Unique refdevio-scx-800_medium-large-room-solution
    • コレクションセットDevio
    • コレクションMedium Large Room Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器