製品の公開
DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8
Biamp

DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8

Google翻訳”,

DIMIC12 は、オフィス内のさまざまなゾーンと通信できる、選択的にプログラム可能なデジタル ページング ステーションです。 DIMIC12 は、12 の異なるゾーンに使用できます。 DIMIC12 を AUDIOCONTROL12.8 と一緒に使用すると、ボタンを割り当てて、ドアを開く、音源を制御する、ベルを鳴らす、または一連のコマンドを開始するなどのアクションを実行できます。このページング ステーションは、AUDIOCONTROL12.8 で使用するように設計されており、ホストのグラフィカル ユーザー インターフェイスから簡単に設定できます。 DIMIC12は、目立たないエレガントなデザインと優れた音質を兼ね備えています。スピーチに最適化されたサウンド処理と単一指向性コンデンサー マイクを備えています。このユニットには、プッシュ ボタン、自由に構成可能な 12 個の選択ボタン、ステータス LED、プッシュツートーク ボタン、およびマルチカラー ページング ステータス LED のユニバーサル構成があります。最大 7 x DIMIC12S で拡張可能。

仕様
  • Keywords: dimic12, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x DIMIC12S,

技術仕様
  • Unique refdimic12_commercial-audio-microphone
  • コレクションセットCommercial Audio
  • コレクションCommercial Audio Microphones
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • ETIM コードEC000070
  • ETIM 名Microphone
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_75_75_94_60
  • Uniclass2015詳細Paging microphones
  • MasterFormat 2014 コード27 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルPaging Systems
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 11
  • OmniClassタイトルMicrophones