製品の公開
Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Google翻訳”,

フラッグシップモデル Desono DX-IC10 は、競合する「高天井」モデルの性能を上回ります。 DX-IC10 は、高レベルのフォアグラウンド ミュージック、大音量でクリアなページング (騒がしい環境でも) を提供し、スポーツ施設、クラブ、コンサート会場の大規模システムの遅延やゾーン フィルを容易にサポートします。コンパクトで手頃な価格の、一般的な 12 フィートの競合他社の天井スピーカーの代替品です。

DX-IC10 は、Biamp の均一ボイシング技術により、Desono DX ファミリの小型のメンバーと容易に組み合わせることができ、必要な領域に追加のパワーと LF レスポンスを提供します。 DX-IC10 は、LF ドライバーと HF ドライバーに個別のマグネットを備えた純正の同軸設計を特徴としており、歪みの低減と業界トップの感度を示し、競合製品の半分の増幅力を必要としながら、出力レベルを 3 dB ~ 6 dB 高めることができます。

仕様
  • Keywords: desono, dx-ic10, dx ic10, dxic10, ic10, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 10',

技術仕様
  • Unique refdx-ic10_desono-ceiling
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers