製品の公開
V2-3594 15-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)
Biamp

V2-3594 15-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)

Google翻訳”,

V2-3594 は、さまざまな固定設備での使用に適した 3 ウェイのフルレンジ ラウドスピーカー システムです。 V2-3594 は、ホーン搭載のミッドレンジおよび高域ドライバーを搭載しており、2 ウェイ設計よりも改善されたパターン制御を提供し、大きな残響のある空間など、明瞭度と音楽の明瞭さが難しい場合に適しています。 90° x 40° のホーン パターンは、タイトで制御されたカバレッジを提供し、奥行きよりも広い部屋で特に役立ちます。 V2-3594 は非常にパワフルで歪みが非常に少ないため、現代の礼拝サービス、音楽およびダンス クラブ、劇場の SR、およびその他の要求の厳しい作業などの用途に最適です。台形のデザインにより、同様のユニットをクラスター化して強力なアレイを形成できます。エンクロージャーは、Community から入手できるさまざまなオプションのハードウェアを使用して、M10 ネジ付きのリギング ポイントから吊り下げるか、サードパーティ製の取り付けデバイスを使用して取り付けることができます。 V2-3594 は、拡張された高周波応答、低歪み出力、タイトでパンチの効いた低音応答、および正確なパターン制御を特徴とし、手頃な価格で高品質、高出力の SR を必要とする音楽およびスピーチ アプリケーションで使用するための多目的なパフォーマーです。 .モデルには、垂直または水平の取り付け位置で最適な分散を可能にする回転可能なホーン設計が含まれています。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: v2-3594, v23594, v2 3594, 3594, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

技術仕様
  • Unique refv2-3594_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers