製品の公開
Desono™ DX-IC4 Two-Way 4.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4 Two-Way 4.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Google翻訳”,

Desono の DX 天井スピーカーの中で最小の DX-IC4 は、その小さなサイズを信じられないほどのパフォーマンスを備えた、より大きな兄弟の高度な機能を備えています。 DX-IC4 は、ページング、バックグラウンド ミュージック、または大規模システムの拡張に適しており、多用途に使用できます。素早く取り付けられ、優れた音響特性で非常に均一なカバー範囲を提供します。

Desono DX 製品ファミリー間で統一された音声により、シリーズの他のモデルとのマッチングが容易になり、また、多くの設計革新により、DX-IC4 はそのサイズと価格帯で他の製品とは一線を画しています。 DX-IC4 は、LF ドライバーと HF ドライバーに個別のマグネットを備えた純正の同軸設計を特徴としており、歪みの低減と業界トップクラスの感度を示し、競合製品の半分の増幅力を必要としながら、出力レベルを 3 dB ~ 6 dB 高めることができます。

仕様
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4, dx ic4, ic4, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4w, 4.5'

技術仕様
  • Unique refdx-ic4_desono-ceiling
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers