製品の公開
E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White
Biamp

E-VOL20 100 Volt, 20 Watts Volume Control, White

Google翻訳”,

E-VOL20は100ボルトのボリュームコントロールです。最大 20 ワットの電力を処理でき、11 ステップ + ゼロ位置で段階的に減衰するため、非常に耐久性があります。 E-VOL20 は、24V 優先信号を処理するように設計されています。これは、ローカル音量コントロールが「オフ」の位置にあるゾーンであっても、いつでもアナウンスを得ることができることを意味します!

アンプに 24V 優先出力がある場合、マイクのトーク ボタンを押すと 24V 信号が送信されます。 24V 信号は E-VOL20 ボリューム コントロールのリレーを閉じ、ボリューム コントロールが「オフ」の位置にある場合でも信号は通過します。これは、緊急または避難メッセージに非常に役立ちます。 E-VOL20 は、Gira、Jung、Euro と簡単に統合できるユニバーサル シャーシ上に構築されています。

仕様
  • Keywords: e-vol20-w, e-vol20, euro volume control, euro volume, vol20, 100 volt, 20 watt, volume control, vol20 volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

技術仕様
  • Unique refe-vol20_commercial-audio-control-interface
  • コレクションセットCommercial Audio
  • コレクションCommercial Audio Control Interfaces
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器