製品の公開
EasyConnect MPX 250 DC
EasyConnect MPX 250 DC
    Biamp

    EasyConnect MPX 250 DC

    Google翻訳”,

    EasyConnect MPX 250 DC拡張キットは、EasyConnect MPXエコシステムのパワーと柔軟性を拡張し、大規模または複雑な会議環境におけるシームレスなコラボレーションを実現します。マルチユニットハブとして機能し、最大4台のMPX 250システムを接続するため、組織はシンプルさやパフォーマンスを犠牲にすることなく、会議機能を拡張できます。

    最大16人の同時ユーザーをサポートするMPX 250 DCは、USB-C接続によるスムーズな接続から、室内のAV機器やディスプレイへの確実なアクセスまで、すべての参加者に一貫したエクスペリエンスを提供します。このモジュール式設計は、複数のコラボレーションゾーンを1つの統合システムとして連携させる必要がある、大規模な会議室、トレーニングスペース、分割可能な環境に最適です。

    MPX 250 DCは、接続されたユニット間の電源と接続を一元管理することで、EasyConnectファミリーの特徴であるプラグアンドプレイの使いやすさを維持しながら、インフラストラクチャを簡素化します。3年間の保証付きで、信頼性の高い拡張性、スムーズな統合、そして会議室のあらゆる座席で一貫したユーザーエクスペリエンスを実現します。

    EasyConnect MPX 250 DC — 会議スペースや組織に合わせて拡張できるスケーラブルな接続性。

    大規模な部屋や複数テーブル環境にわたるコラボレーションを拡大し、すべての参加者にシームレスな接続、一貫したパフォーマンス、統合された制御を提供します。

    主な特徴

    • 会議スペースを簡単に拡張できます。拡張ハブは最大 4 台の MPX 250 ユニットを接続し、より大規模な複数テーブル構成を実現します。
    • 複雑な操作なしでより多くの参加者をサポートし、接続されたシステム全体で最大 16 人の同時ユーザーをサポートします。
    • 統一された会議エクスペリエンスを維持- リンクされたすべての MPX 250 ユニット間で同じ直感的な接続と制御を実現します。
    • 柔軟な部屋の設計を可能にします- マルチユニットアーキテクチャは、トレーニングルーム、会議室、および分割可能なスペースに簡単に適応します。
    • 安心して投資してください。EasyConnect MPX 250 DC には包括的な 3 年間保証が付いています。
    技術仕様
    • Unique refeasyconnect-mpx-250-dc
    • コレクションセットConnection Ports
    • コレクションEasyConnect
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク