製品の公開
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
    Biamp

    EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution

    Google翻訳”,
    EasyConnect は、テーブルに設置するケーブル管理ソリューションであり、重要なケーブルが欠落している、または短すぎる、または電源コンセントが利用できない、または便利な場所にあるという一般的な課題を排除するように設計されています。 EasyConnect は、ケーブルが床を横切るのではなくきちんと配線される、整然としたケーブル管理という 2 つ目の利点を提供します。コントロールパッドの有無にかかわらず、さまざまな電源オプションの組み合わせで構成できます。コントロールパッドをテーブルに設置することで、AV機器の制御がより迅速かつ効率的なプロセスになります。
    仕様
      • Configurable: supports one power connection and one control pad, or two power connections
      • Sliding cover with cable pass-through
      • 6 foot (1.7 m) cables pull out and retract easily for storage
      • Included cables: HDMI, VGA, 3.5 mm audio, USB-A, 2X CAT5
      • AC power connector options: EU, Universal, CH, or DK
      • Supports the following keypads: Impera Sierra II, Impera Echo, Impera Echo Plus, Impera Oscar
      • Direct-out 12V DC power supply
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: easyconnect, cable management

    技術仕様
    • Unique refeasyconnect_tabletop-solution
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションTabletop Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器