製品の公開
Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Google翻訳”,

ENT206 は、魅力的で耐久性の高い押出 PVC エンクロージャに収納された全天候型のコラム アレイ スピーカーです。小型の ENT203 の 2 倍の高さを持つ ENT206 は、ENT203 よりも大幅に低い周波数で指向性制御を提供し、目立たずにさらに広いエリアを効果的にカバーするのに十分なパワーを備えています。 ENT206 は、残響のある礼拝堂、ホテルのロビー、集会室、交通駅、屋内/屋外のスイミング プール、屋外の喫煙エリア、ボーリング場などでの音楽や音声の強化などのアプリケーションに最適であり、信じられないほど堅実なパフォーマンスを発揮します。その小さいサイズ。 ENT203 と同様に、ENT206 も遅延とエリアフィルのための大規模システムをサポートするために利用できます。 ENT206 は、6 個の高出力 LF コーンドライバーと 2 個のコミュニティ CRE (コンパクト リボン エミュレーター) HF ツイーター アレイを双方向シングルアンプ構成で採用しています。

ENTASYS 200 モデルはすべて、標準的な黒または白の仕上げで入手でき、選択可能な低インピーダンスまたは 70/100 ボルト動作、頑丈なパンチルト取り付けブラケット、および恒久的に取り付けられた安全アイボルトが含まれています。ペイント可能なエンクロージャは、幅 4-5/8 インチ、深さ 7-1/2 インチの「ティアドロップ」フットプリントを共有します。

増幅型スピーカーコントローラー
この製品にはコミュニティ ALC404D が推奨されます。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: ent206, ent 206, all-weather, all weather, outdoor, weather-resistant, weather resistant, heavy duty, pvc, pvc enclosure, directional control, reverberant, reverberant space, houses of worship, house of worship, hotel lobbies, hotel lobby, assembly room, transit station, indoor/outdoor swimming pool, indoor, outdoor, swimming, pool, outdoor smoking area, bowling alley, high-power LF cone driver, high power, lf cone driver, two community cre, compact ribbon emulator, HF tweeter array, two-way, single-amped configuration,

技術仕様
  • Unique refent206_desono-column-point-source
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Column Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers