製品の公開
Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Google翻訳”,

ENT220 は、魅力的で耐久性の高い押出 PVC エンクロージャに収納された全天候型のコラム ライン アレイ スピーカーです。 ENTASYS 200 ファミリの最大のメンバーである ENT220 は、垂直軸の優れた指向性制御を提供し、非常に困難な音響環境を制御します。中規模および大規模な会場をカバーするのに十分なパワーを備え、適切に配置された ENT220 カラムのシステムは、ほとんど目立ちませんが、明瞭さと優れた音楽再生を実現します。騒音の多い環境、過度の残響、その他の最適ではない音響条件は、ENT220 によって簡単に処理されます。礼拝堂、音楽会場、企業の AV プレゼンテーションは、ENT220 の高性能と多用途性の恩恵を受けるでしょう。

最上位の ENT220 は、低周波パターンの制御、出力、インパクトを強化する 20 個の LF ドライバーを備えています。 ENT220 LF エクステンションは、多くの 12 インチ ラウドスピーカーと同等であり、その出力はほとんどの 15 インチ 2 ウェイ ボックス ラウドスピーカーと同等以上です。独自のダイナミック保護回路を備えたパッシブクロスオーバーは、音質を損なうことなく過酷な条件から保護しながら、フラットな周波数応答を提供します。

増幅型スピーカーコントローラー
この製品にはコミュニティ ALC404D が推奨されます。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: ent220, ent 220, all-weather, all weather, weather-resistant, weather resistant, column, line array, loud speaker, speaker, loudspeaker, heavy duty, extruded pvc enclosure, pvc enclosure, pvc, houses of worship, house of worship, music venue, corporate av presentations, av presentation, presentation room, point source, lf driver, low frequency pattern control, low frequency, pattern control, intelligibility, musical reproduction, noisy environments, excessive reverberation, reverberant, noisy area, directional control, vertical axis, difficult acoustic environment, difficult acoustic, community, community pro, passive crossover, dynamic, protection circuitry, flat frequency response, sonic quality,

技術仕様
  • Unique refent220_desono-column-point-source
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Column Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers