製品の公開
H10-G Very Compact Compression Driver Horn
Biamp

H10-G Very Compact Compression Driver Horn

Google翻訳”,

H10 は、コンパクトな産業用コンプレッション ドライバー ホーンです。高い音圧を提供するため、このラウドスピーカーはスピーチやアラーム信号の再生に最適です。 H10-G は、屋内と屋外の両方での使用に適しています。

ステンレス製ブラケットのおかげで、H10 は完全に錆びません (IP66)。ブラケットにより、スピーカーを 180 度以上の範囲で回転させることもできます。このホーン スピーカーは耐衝撃性 ABS で構成されているため、最も過酷な要素にも耐えることができます。

ラウドスピーカーには、複数の電源タップを備えた高品質の 100 ボルト トランスが装備されており、8 オーム システムでも使用できます。当社の技術は、内部の独自の IMC 保護デバイスでインピーダンスを制御することにより、アンプの過負荷を回避します。

仕様
  • Keywords: h10-g, h10g,h10, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure,

技術仕様
  • Unique refh10_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers