製品の公開
IS6-118 Medium Power Single 18-Inch Subwoofer
Biamp

IS6-118 Medium Power Single 18-Inch Subwoofer

Google翻訳”,

I SERIES Subwoofer 600 ラウドスピーカーは、優れた音響性能、モジュール式の柔軟性、エレガントな美学を現代のパフォーマンス会場に提供します。システム インテグレーターとコンサルタントの目標を音響的にも機械的にもサポートするように設計された I SERIES サブウーファーは、現代のあらゆる会場のニーズに特に適合できる幅広いサイズと機能を提供します。

コンパクトで薄型のシングル ドライバー I SERIES サブウーファーは、分散または隠蔽されたサブベースに最適で、グランド スタック アプリケーションに最適です。さらに、各キャビネットは、追加の LF 延長が必要であるがコンパクトな外観が必要な場合に、I SERIES フルレンジ モデルでフライングされたアレイにシームレスに統合できるように、フェース幅とサスペンション ポイントの位置が一致するように慎重に設計されています。オプションのロー プロファイル フライ レール、フライ フレーム、およびモジュラー アレイ ブラケットの幅広いオプションにより、設計と設置の時間が短縮されると同時に、美観が向上し、ほぼ無限の統合の可能性が提供されます。

IS6-118 は、最適なエンクロージャー チューニングとドライバー コーンへの均一な空気圧分散を提供する大型のバランス ポートを備えたコンパクトな直接放射サブウーファーで、歪みを低減し、システムの寿命を延ばします。長いリニア エクスカーション機能を備えた FEA に最適化されたフェライト モーターは、エンクロージャーのサイズに対して深い低音応答を提供します。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC1604Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: subwoofer, is6-118, is6 118, is6118, is6, 118, sub woofer, i series

技術仕様
  • Unique refis6-118_community-subwoofer
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Subwoofers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers